Schuko H05RN-F 3G1,0 Black 2,0 m.

Kuvaus

Kuvaus

Straight Schuko H05RN-F 3G1,0 black 2,0m with splices.

European  Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V  IP44
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884 
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.

Cable: H05RN-F (EN 50525-2-21:2011)
Rated Voltage Uo/U: 300/500 V
Cross section: 3G1,0

2nd end: B+B 2X40 mm incl 7mm end splice.
               G/Y 50 mm incl 7mm end splice.

 

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
Kumi
Väri
Musta

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
0,22 kg
Cable length
2 m
Johtimen poikkipinta
1 mm²
Johtimien lukumäärä
3
Kaapelin halkaisija
7,2 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
300/500 V
Rated current
10 A

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila käytössä
55 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Kyllä

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje