Schuko H05VV-F 3G0,75 Black 2,0 m. Connector C13
Schuko H05VV-F 3G0,75 Black 2,0 m. Connector C13
Schuko H05VV-F 3G0,75 Black 2,0 m. Connector C13
Lue lisää- Artikkelinro : 2403168
- EAN : 7340074400782
Kuvaus
Kuvaus
Stright Schuko H05VV-F 3G0,75 Black 2,0 m. Connector C13
European Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.
Cable: H05VV-F (RKK).
Rated Voltage Uo/U: 300/500 V
Cross section: 3G0,75
2nd end: Straight connector C13, IEC 60320-1:2015. ENEC05
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Musta
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
0,19 kg
Cable length
2 m
Johtimen poikkipinta
0,75 mm²
Johtimien lukumäärä
3
Kaapelin halkaisija
6,6 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Rated current
10 A
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania