Perilex H05VV-F 5G1,5 Grey 1,3 m

Kuvaus

Kuvaus

Perilex H05VV-F 5G1,5 grey 1,3m with splices.

Perilex, an approved indoor three-phase electric power connector. 
Standard: DIN 49446
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884-1:2002 + A1 + A2. SS 428 08 34:2013 
Use: Germany, the Netherlands and Sweden.
Rated Current: 16A
Rated Voltage: 400V
The plug is equipped with protective earth (PE), a neutral conductor (N) and three phase conductors (L1, L2, L3).
Pins: Brass.

Cable: H05VV-F (RKK). 
Rated Voltage Uo/U: 500/500 V
Cross section: 5G1,5
Approval: SEMKO, DEKRA.

2nd end: G/Y 90 mm incl end splice. Other conductors 80 mm incl end splice.

 

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Harmaa

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
0,303 kg
Cable length
1,3 m
Johtimen poikkipinta
1,5 mm²
Johtimien lukumäärä
5
Kaapelin halkaisija
10,2 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
500 V
Rated current
16 A

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Ei