Perilex H05VV-F 5G2,5 Grey 1,5m

Kuvaus

Kuvaus

Perilex H05VV-F 5G2,5 grey 1,5m 

Perilex, an approved indoor three-phase electric power connector. 
Standard: DIN 49446
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884-1:2002 + A1 + A2. SS 428 08 34:2013 
Use: Germany, the Netherlands and Sweden.
Rated Current: 16A
Rated Voltage: 400V
The plug is equipped with protective earth (PE), a neutral conductor (N) and three phase conductors (L1, L2, L3).
Pins: Brass.

Cable: H05VV-F (RKK). 
Rated Voltage Uo/U: 500/500 V
Cross section: 5G1,5
Approval: SEMKO, DEKRA.

2nd end: 5 x 70mm

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Harmaa

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
0,48 kg
Cable length
1,5 m
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
Johtimien lukumäärä
5
Kaapelin halkaisija
12,2 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
500 V
Rated current
16 A

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Ei