Kaapelikiinnike C-Casennuspanta Galvanoitu
Kaapelikiinnike C-Casennuspanta Galvanoitu
Kiinnitysvanne Galvanoitu 25m/pakkaus
Lue lisää- Artikkelinro : 13515909
- STK-nro : 8959526
- EAN : 7340074401185
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenManufacturer specification
Nexans Kaapelikiinnike C-Casennuspanta Galvanoitu - kaikille lämmityskaapeli tyypeille, voidaan käyttää katolla, kattokourossa, syöksykourussa ja betonissa jne.
Kiinnitysvanne metallista on 180 °C lämmönkestävyys
STK nro -
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
1,7 kg
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania