PipeTerm-P

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    Manufacturer specification

PipeTerm-P - Kytkentärasia virtajohdolla itserajoittuvat lämmityskaapeleille. Sopii käytettäväksi Defrost Gutter 20:n kanssa.

Rasiaan voidaan päätellä enintään kolme lämmityskaapelia.

 

Virtajohto: pituus 2,5 m, johtimet 3G1,5 mm² (H05SS-F) 

Virtalähde: 230V
Nimellisvirta: 16A
Lämpötila-alue: -40°C - 100°C

Materiaali: UV-kestävä polyamidi

Suojausluokitus: IP65

Mitat (lxlxk): 19x7x5 cm
Soveltuu asennettavaksi putkiin ja seinään. 

E nr 89 358 70

STK 81 130 25

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Väri
Musta

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
0,5 kg

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nominal Voltage
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Function
Complete box
Kylmäjohdon pituus
2,5 m
Porttien lukumäärä
3
Säänkestävyys
Erinomainen
UV suojattu
Kyllä
Vesitiiviys
IP 65

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje