Hitsatut sinkitty verkot
Hitsatut sinkitty verkot
Hitsatut sinkitty verkot
Lue lisää- Artikkelinro : 13515709
- STK-nro : 8959524
- EAN : 7340074401345
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenManufacturer specification
Nexnas Hitsatut sinkitty verkot
Ominaisuudet
- 10m pituus
- 1m leveyys
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
7,7 kg
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania