Nexans Kannatinnaru 7mm
Nexans Kannatinnaru 7mm
Kannatinnaru lämpökaapelille 7mm
Lue lisää- Artikkelinro : 13515409
- STK-nro : 8959515
- EAN : 7340074401321
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenNexans specification
Nexans Kannatinnaru - Kannatinnaru lämpökaapelille Defrost Gutter ja TXLP/2R Nordic 17W kun assetetaan syöksöputket mitkä on yli 20m korkeita. Erittäin kestävä kannatinnaru mikä on tehty eristetystä synteettisestä muovikuidusta. Käytetään yhdessä lämpökaapelin kanssa, kun laitetaan syöksyputkeen katolta mahaan, jos kokko pituus on yli 20m.
Ominaisuudet
- Leveyys 7mm
- 500Nm
- korkea vetolujuus / painosuhde
- matala venyvyys
- korkea UV-kestävyys
- kemikaalit-kestävyys
- erinomaiset väsymisominaisuudet
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
0,002 kg
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania