Defrost Concrete 5m Shucko

Kuvaus

Kuvaus

Betoninkovetuskaapeli - asennetaan suoraan betoniin, ja käytetään betoniin kovettamisen ja sen kuivaamiseen, monnesti käytettään myös väliaikaista lämmityst'varten.

Betoninkovetuskaapeli nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollista muottien irrotuksen n. 3 päivan jälkeen jopa kylmissä olosuhteissa.

Suositeltu tehot kun betoninkovetuskaapelia käytetään betonia kovetukseen
Ulkolämpötila      0 to -5 ° C, 95W ²
Ulkolämpötila     -5 to -10 ° C, 110W m
Ulkolämpötila   -10 to -15 ° C, 130W m

Muut olosuhteet: betoni lämpötila valettaessa +20 ° C.
Lämpökaapeli kytketään päälle heti kun valun on valmis. Kovettumisaika noin 72 h.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen materiaali
Copper or tinned copper
Johtimen poikkileikkaus
Pyöreä
Lyijytön
Kyllä
Ulkovaipan materiaali
PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Kaapelin halkaisija
7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Pituus
5 m
Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Teho metriä kohti
40 W/m

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Bruksanvisning pdf — 102.7 kB