Defrost Concrete 10m Shucko
Defrost Concrete 10m Shucko
Betoninkovetuskaapeli nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollista muottien irrotuksen n. 3 päivan jälkeen jopa kylmissä olosuhteissa
Lue lisää- Artikkelinro : 13621009
- STK-nro : 8956510
- EAN : 7340074401956
Kuvaus
Kuvaus
Betoninkovetuskaapeli - asennetaan suoraan betoniin, ja käytetään betoniin kovettamisen ja sen kuivaamiseen, monnesti käytettään myös väliaikaista lämmityst'varten.
Betoninkovetuskaapeli nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollista muottien irrotuksen n. 3 päivan jälkeen jopa kylmissä olosuhteissa.
Suositeltu tehot kun betoninkovetuskaapelia käytetään betonia kovetukseen
Ulkolämpötila 0 to -5 ° C, 95W ²
Ulkolämpötila -5 to -10 ° C, 110W m
Ulkolämpötila -10 to -15 ° C, 130W m
Muut olosuhteet: betoni lämpötila valettaessa +20 ° C.
Lämpökaapeli kytketään päälle heti kun valun on valmis. Kovettumisaika noin 72 h.
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
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania