Ohjauskeskus 01P
Ohjauskeskus 01P
Max 10A, 230V
Lue lisää- Artikkelinro : 13510009
- STK-nro : 8959300
- EAN : 7340074401154
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductNexans specification
For floor heating or snow melting heating.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Korkeus
200 mm
Pituus
195 mm
Syvyys
112 mm
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania