Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenNexans specification
Ohjauskeskus 11P
Ohjauskeskus vesiputkien sulanapito tai lumensulatusta varte , mikä käytetään yleensä kun haluat ohjata kolmen Defrost Water, Defrost Flex, TXLP, Defrost Snow tai Snowmat kaapeleita.
3 x 20A
230V/400V
1 kpl Johdonsuojakatkaisija
1 kpl Ohjauskytkin
1 kpl Moduulikontaktori
1 kpl Nexans DTD termostaatti
1 kpl Lämpöanturi (3m)
1 kpl Apukosketin
1 kpl Vikavirtasuojakytkin
IP 65
käyttöohjeet
Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Korkeus
340 mm
Pituus
270 mm
Syvyys
132 mm
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania