Ohjauskeskus 126PISV
Ohjauskeskus 126PISV
Max 6x10A / 230V
Lue lisää- Artikkelinro : 13511009
- STK-nro : 8959367
- EAN : 7340074401031
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenNexans specification
Ohjauskeskus 126PISV – kosteus/lämpötila, lämmityskaapelien
ohjaus päällä. Toimitetaan valmiiksi kytkettynä terminaalin, sis.
anturit ohjausyksikköön. terminaalin hälytyssignaalille. Sähkökaavio ja
ohjekansio ohjausyksiköihin löytyy kotelon sisältä toimituksessa.
Ominaisuudet
- 1 kpl - Linjakatkaisin
- 2 kpl - Apukosketin
- 2 kpl - Vikavirtasuoja
- 1 kpl - Kytkin
- 1 kpl – Ohjaussulake
- 1 kpl - Kontaktori
- 6 kpl - Mikrokytkin
- 6 kpl – Virranosoittimet
- 1 kpl - Digitaalinen ohjausyksikkö kosteus/lämp (Eberle)
- 3x10A
Käytetään yleensä kattoon/räystään sulanpidossa
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Korkeus
610 mm
Pituus
- mm
Syvyys
160 mm
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania