Defrost Flex 7-12W/m

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800

DEFROST FLEX is a series resistant heating cables for installation inside water pipes. It comprises 4 single core resistance wire for heating, out of which one is a pure copper wire, plus a grounding wire. Nominal output is 7-12 W/m, and maximum operating voltage is 500V. For 230V, suitable lenghts are between 60 and 170 meters, and for 400V, suitable lengths are between 95 and 295 meters. For other voltages, calculations can be made.

All 4 conductors are connected in one end of the cable, and according to the installed length, the resistance wires are connected to the power supply cable in various patterns.

Only the original end- and termination kit supplied by Nexans (10265444) is approved for the installation of DEFROST FLEX

Nexans insertion nipple (10212358) must be used for insertion of heating cable in drinking water pipes

Technical data

Nominal linear power: From 7 W/m  to 12 W/m

Nominal operating voltage: 230V or 400V

Tolerance on conductor resistance: - 5% / +10%

Min.installation temperature: 0 °C

Mechanical class: M2

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
XLPE
Johtimen tyyppi
Solid
Kaapelin väri
Musta
Maadoituslanka
Copper
Number of conductors
4
Suojaus
Alumiini/polyesterifolio
Ulkovaipan materiaali
PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Mittatiedot

Kaapelin halkaisija
7,1 mm
Paino
6,7 kg/100m
Paino
67 kg/km

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
300/500 V
Suurin käyttöjännite (V)
500 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
5 (xD)
UV suojattu
Kyllä
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
No

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Suorituskykyilmoitus

  • Suorituskyvyn ilmoitus nro : 1000158-NOLA
  • Varmennuspäivä : 11.6.2025
  • AVCP (suorituskyvyn arviointi ja jatkuva valvonta) : System 4
  • Suorituskyky : Fca

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje