Defrost Water Kit 7m
Defrost Water Kit 7m
Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätymisen.
Lue lisää- Artikkelinro : 13550709
- STK-nro : 8956407
- EAN : 7340074401109
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
KansainvälinenLVD 2006/95/EC
Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätymisen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -250C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.
Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.
Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin etta sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.
Max liitäntä pituus 10A.n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5
- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä
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
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania