Defrost Water Kit 20m

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätymisen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -250C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin etta sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitäntä pituus 10A.n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

  • 100m vesiputken ulkopuolella
  • 60m vesiputken sisällä

 

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus
Pyöreä
Lyijytön
Kyllä
Ulkovaipan materiaali
PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Kaapelin halkaisija
7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Teho
220 W
Nominal Voltage
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Pituus
20 m
Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus
60 °C
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
10 (xD)
Teho metriä kohti
11 W/m

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Esite pdf — 237.8 kB
Ohjeet pdf — 1.6 MB

Myynti- & toimitustiedot

Defrost Water Kit delivers in seven different lengths: 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m and 25m.