DEFROST WATER 11W/m B300m

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

DEFROST WATER is a light halogen free commercial grade self limiting heating cable that is ideal for frost protection of drinking water pipes. The cable is suitable for internal installation in drinking water pipes, and the outer sheath material is approved for this use.

DEFROST WATER can be cut-to-length at site, and exact piping lengths can be matched without any complicated design considerations.

 

Maximum installation lengths with starting temperature min +5 deg. celcius:

Inside water pipes: 60 m

Outside water pipes: 100 m

 

Max. circuit breaker size: 10 A

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
-
Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Johtimen taipuisuus
Kerrattu
Kaapelin väri
Musta + 2 sinistä raitaa
Suojaus
-
Ulkovaipan materiaali
-

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Kaapelin halkaisija
7,3 mm
Paino
5,9 kg/100m

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V
Lämpökaapelin nimellisvastus
18,2 Ohm
Teho
11 W

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Output at 5 °C
11 W/m
Pakkaus
Kela
Pienin taivutussäde asennettaessa
70 mm
Suurin asennuspituus
100 m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
60 °C

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Esite pdf — 237.8 kB

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje