Millicable 6W/m

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800
  • Test
    IEC 60332-1
  • Kansainvälinen
    IEC 60335-2-96

Thin twin conductor heating cable units for both renovation and new buildings. The units can be installed in two different ways:

1. MILLICABLE™ in combination with MILLICLICK™ boards. MILLICABLE™ can be installed directly under wooden floor coverings like parquet, laminate etc. without any use of concrete or levelling compound. The MILLICLICK™ boards have pre-cut slots for the cable, which makes the installation very easy to perform. The boards are placed on a stable and levelled subfloor. By using MILLICLICK™ boards, the area power will be 60 W/m². Install standard parquet underlay between the parquet and the MILLICLICK™ boards.

2. MILLICABLE™ installed as a conventional heating cable. MILLICABLE™ is installed as a freely laid cable and attached to the subfloor in the planned C-C distance. The heating cable is then covered with screed or concrete, minimum thickness 5 mm, where the entire cable must be covered.

 

Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen tyyppi
-
Eristys, materiaali
-
Maadoituslanka
-
Suojaus
-
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
- kg
Ulkohalkaisija
4 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisteho
- W
Lämpökaapelin nimellisvastus
- Ohm
Käyttöjännite
- V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Element length
- m
Kylmäjohdon pituus
- m
Output
- W/m

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
-