TXLP/2R 10W/m
TXLP/2R 10W/m
TXLP/2R Nordic 10W/m - Pyöreä sarjaresistiivinen lämpökaapeli, mikä on varustettu Nexans patentoidulla liitoksella "Hidden Splice" ja 2,3 metrisellä liitoskaapelilla.
Lue lisääTXLP/2R 230/10
Artikkelinro 13533009 - STK-nro 8952911
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 1,5 kg
- Nimellisteho: 230 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 230 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 253 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 218,5 Ohm
- Element length: 23 m
TXLP/2R 300/10
Artikkelinro 13533019 - STK-nro 8952913
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 2,0 kg
- Nimellisteho: 300 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 176,3 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 193,9 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 167,5 Ohm
- Element length: 31,2 m
TXLP/2R 380/10
Artikkelinro 13533109 - STK-nro 8952915
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 2,4 kg
- Nimellisteho: 380 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 139,2 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 153,1 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 132,2 Ohm
- Element length: 38 m
TXLP/2R 450/10
Artikkelinro 13533119 - STK-nro 8952916
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 3,4 kg
- Nimellisteho: 450 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 117,6 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 129,4 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 111,7 Ohm
- Element length: 47 m
TXLP/2R 530/10
Artikkelinro 13533209 - STK-nro 8952917
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 3,2 kg
- Nimellisteho: 530 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 99,8 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 109,8 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 94,8 Ohm
- Element length: 53,4 m
TXLP/2R 760/10
Artikkelinro 13533309 - STK-nro 8952919
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 4,5 kg
- Nimellisteho: 760 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 69,6 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 76,6 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 66,1 Ohm
- Element length: 77,7 m
TXLP/2R 890/10
Artikkelinro 13533419 - STK-nro 8952921
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 5,1 kg
- Nimellisteho: 890 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 59,4 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 65,3 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 56,4 Ohm
- Element length: 85,2 m
TXLP/2R 1050/10
Artikkelinro 13533509 - STK-nro 8952923
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 6,1 kg
- Nimellisteho: 1050 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 50,4 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 55,4 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 47,9 Ohm
- Element length: 105,4 m
TXLP/2R 1300/10
Artikkelinro 13533609 - STK-nro 8952926
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 7,3 kg
- Nimellisteho: 1300 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 40,7 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 44,8 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 38,7 Ohm
- Element length: 130,4 m
TXLP/2R 1610/10
Artikkelinro 13533709 - STK-nro 8952929
- Pakkaus: Box (Unit)
- Keskim. nettopaino: 9,1 kg
- Nimellisteho: 1610 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 32,9 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 36,2 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 31,3 Ohm
- Element length: 161 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
The TXLP/2R heating cable units are versatile and can be used in many applications. They are ideal for comfort heating in concrete floor constructions, and suitable for storage heating, snow melting installations, for frost protection of roof and gutters, frost protection of pipes, soil heating and other frost protection applications.
Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface.
The factory made end seal is 100% waterproof and does not emit any heat. The cold lead is marked with ****** on the outer sheath, indicating that this part of the cable does not emit heat.
Length cold lead: 2.3 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.
Mechanical class: M2
UV-resistant: Yes
(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)
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
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania