DEFROST GUTTER 20W

Tuotteet

Defrost Gutter 20W UUSI

Artikkelinro 13037700 - STK-nro 8935840

  • Pakkaus: Cut to length (m)
  • Teho: 20 W
  • Vaipan korkein lämpötila käytössä: 65 °C

 

Defrost Gutter 20W B300m UUSI

Artikkelinro 13037701 - STK-nro 8935841

  • Pakkaus: Reel (300m)
  • Teho: 18 W
  • Vaipan korkein lämpötila käytössä: 60 °C

 

Kuvaus

Kuvaus

Defrost Gutter is a self-regulating heating cable. Defrost Gutter is ideal for frost protection or temperature maintenance of pipe work and vessels in the construction and refrigeration industries. Defrost Gutter is recommended for frost protection of roof gutters and drains

It can be cut-to-length on site, and exact piping lengths can be mathced without any complicated design considerations.

Its self-regulating characteristics improve safety and reliability. Defrost Gutter wil not overheat or burnout, even when overlapped upon itself. Its power output is self-regulating in responce to the pipe temperature.

The installation of Defrost Gutter is quick and simple and requires no special skills or tools. Termination splicing and power connection components are all provided in convenient kits.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
-
Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Johtimen taipuisuus
Kerrattu
Kaapelin väri
Musta
Suojaus
-
Ulkovaipan materiaali
-

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Korkeus
- mm
Paino
5,9 kg/100m

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nominal Voltage
- V
Suojuksen resistanssi
- Ohm/km

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Bending factor when installed
-
Installation temperature, range
- °C
Output at 10°C
- W/m
Pituus
- m

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
-