DEFROST GUTTER 20W
DEFROST GUTTER 20W
Nexansin uusi lättäkaapeli, lumen ja jään sulanapitoon räystäskouruissa ja syöksytorvissa
Lue lisääDefrost Gutter 20W UUSI
Artikkelinro 13037700 - STK-nro 8935840
- Pakkaus: Cut to length (m)
- Teho: 20 W
- Vaipan korkein lämpötila käytössä: 65 °C
Defrost Gutter 20W B300m UUSI
Artikkelinro 13037701 - STK-nro 8935841
- Pakkaus: Reel (300m)
- Teho: 18 W
- Vaipan korkein lämpötila käytössä: 60 °C
Kuvaus
Kuvaus
Defrost Gutter 20W - Lumen ja jään sulanapitoon räystäskouruissa ja syöksytorvissa
Lämpökaapeli räystäskourujen, syöksytorvien ja putkien sulanapitoon.
Kaapelit eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään.
Lämpökaapeli asennetaan yksisuuntaisesti kouruun tai putkeen.
- sadevesijärjestelmät
- kattot
Ominaisuudet
- Itserajoittuva
- Lättäkaapeli
- Tekniset tiedot: Jännite: 230 V
- Teho/m: 20W-40W/m
- Tuote- ja metrimerkinnät Hyväksynnät: SEMKO, CE
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Eristys, materiaali
-
Halogeeniton
-
Johtimen materiaali
Tinattu kupari
Johtimen taipuisuus
Kerrattu
Kaapelin väri
Musta
Suojaus
-
Ulkovaipan materiaali
-
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimen poikkipinta
0,5 mm²
Korkeus
- mm
Paino
5,9 kg/100m
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Nominal Voltage
- V
Suojuksen resistanssi
- Ohm/km
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Bending factor when installed
-
Installation temperature, range
- °C
Output at 10°C
- W/m
Pituus
- m
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania