Defrost Guard

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

Nexans Defrost Guard - Termostaatti käytetään Defrost Water sulanapitokaapelin kanssa niin että virrankulutus on niin pieni kun vaan mahdollista. Termostaatissa on 3m anturin mikä asennetaan suoran putken kylkeen. Termostaatti säädetään helposti ohjauspyörästä koska kaapeli alkaa toimia.

 

Ominaisuudet

  • 230V
  • 16A
  • Anturikaapeli 3m
  • IP21
  • Asetukset -+0 - +15

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöjännite
230 V
Virranvoimakkuus
16,0 A

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Produktblad pdf — 189.4 kB

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje