N-Comfort DT+
N-Comfort DT+
N-Heat
Uusi ainutlaatuinen Nexansin Bluetooth- ja eco-suunnittelun hyväksymä Din-termostaatti, ohjelmoidaan N-Comfort-Api:n kautta.
Lue lisää
Kuvaus
Kuvaus
N-Comfort DT+- Uusi ainutlaatuinen bluetooth- ja ekosuunnittelun hyväksymä Nexans Din-termostaatti, joka konfiguroidaan N-Comfort-Api:n kautta. Uusi Nexans N-Comfort -sovellus on ladattavissa Google Play & App Storesta.
Ohjelmointia ei tarvita käynnistettäessä, vaan se valitsee termostaatissa esiohjelmoidut vakioasetukset. Lumen/jään sulatusta varten sinun on käytettävä täysimittainen ja aktivoida * Lumi sulaa PÄÄLLÄ
PERUSKÄYTTÖ
- Termostaattia ohjataan kierrettävällä nupilla ja valinnaisella ulkoisella tipukytkimellä.
- Sammuta laite kääntämällä nuppi OFF-asentoon
- Käännä nupista termostaatti päälle ja valitse haluttu lämpötila,
- keskiasennon vastatessa 25°C
- Aseta yötiputus (ecotila, oletusarvo 19°C) ulkoisella 230VAC kytkimellä
TÄYSIMITTAINEN KÄYTTÖ
Ilmaisella N-Comfort App:llä (Android- ja iOS-mobiililaitteet) käyttäjä voi seurata huoneen viimeisiä lämpötiloja ja energiankulutuksia, muuttaa asetuksia ja luoda viikko-ohjelman. App osaa myös luoda raportteja valmiina lähetettäväksi sähköpostilla ja siinä on sisäänrakennettu käyttöohje. Termostaatin punainen led vilkkuu nopeasti kun se on yhteydessä N-Comfort App:iin
Jos haluat käyttää sitä Sulanapito/lumen sulamisena, sinun on aktivoitava lumen sulaminen sovelluksessa.
- Lumi sulaa PÄÄLLÄ
- Min ja max asetus määrittävät aktiivisen nupin alueen
- Kun ulkolämpötila on tämän asetuspisteen alapuolella, lumen sulatustoiminto on aktiivinen
- Sulanapito ilmankosteus min
- Langatonta lämpötila-anturia käytettäessä termostaatti saa myös ilmankosteustiedon.
- Termostaatille asetetaan ilmankosteusraja, jonka alapuolella ei sulanapito mene päälle.
TEKNISET TIEDOT
Bluetooth: Versio 4.2
Käyttöjännite: 230V - 50Hz
Maksimikuorma: 16A (resistiivinen)
Käyttölämpätila: +5°C/+35°C
Ulkoinen ohjaus: 230V - 50Hz
IP-luokka: IP20
Väri: Harmaa
Anturit: Ulkoinen NTC-lattiaanturi tai langaton anturi (Bluetooth).
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania