N-Comfort KT+

Kuvaus

Kuvaus

N-Comfort KT+- Nexansin uusi ainutlaatuinen kapseloitu IP65 +/- termostaatti, joka ohjelmoidaan N-Comfort-sovelluksemme kautta. Nexans N-Comfort -sovellus on ladattavissa Google Play & App Storesta.

Ohjelmointia ei tarvita käynnistettäessä, vaan se valitsee termostaatissa esiohjelmoidut vakioasetukset. Lumen/jään sulatusta varten sinun on käytettävä täysimittainen ja aktivoida * Lumi sulaa PÄÄLLÄ

PERUSKÄYTTÖ

PERUSKÄYTTÖ

Termostaattia ohjataan kierrettävällä nupilla
Sammuta laite kääntämällä nuppi OFF-asentoon
Käännä nupista termostaatti päälle ja valitse haluttu lämpötila, -15°C - 25°C

 

TÄYSIMITTAINEN KÄYTTÖ

Ilmaisella N-Comfort App:llä (Android- ja iOS-mobiililaitteet) käyttäjä voi seurata huoneen viimeisiä lämpötiloja ja energiankulutuksia, muuttaa asetuksia ja luoda viikko-ohjelman. App osaa myös luoda raportteja valmiina lähetettäväksi sähköpostilla ja siinä on sisäänrakennettu käyttöohje. Termostaatin punainen led vilkkuu nopeasti kun se on yhteydessä N-Comfort App:iin

Jos haluat käyttää sitä Sulanapito/lumen sulamisena, sinun on aktivoitava lumen sulaminen sovelluksessa.

Lumi sulaa PÄÄLLÄ
Max asetus määrittävät aktiivisen nupista
Min asetus laitetaan N-Comfort apin kautta
Kun ulkolämpötila on tämän asetuspisteen alapuolella, lumen sulatustoiminto aktiivina ja jos mene min asetuksen ali niin se deaktivoi lämityksen

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

STK nro -  26 401 09

LVI nro - 18 488 00

 

Bluetooth: Versio 4.2
Käyttöjännite: 230V - 50Hz
Maksimikuorma: 16A (resistiivinen)
Käyttölämpätila: -155°C/+25°C
Ulkoinen ohjaus: 230V - 50Hz
IP-luokka: IP65
Väri: Harmaa
Anturit: Ulkoinen NTC-lattiaanturi tai langaton anturi (Bluetooth).

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje