N-Comfort TD+

Kuvaus

Kuvaus

N-Comfort TD+ -  The new unique bluetooth and eco design approved thermostat from Nexans with LED display, which configures through our N-Comfort app. The new Nexans N-Comfort App is available to  download from Google Play & App Store.

No programming is required at start-up, but at the first start-up the thermostat detects whether the floor sensor / room sensor is switched on and adapts to this and selects the standard settings that are pre-programmed in the thermostat.

BASIC USE

  • The thermostat is controlled by rotary dial (C°) and a touch button (SET).
  • The basic use of thermostat is described in picture END USER FUNCTIONS:

 

ADVANCED USE

User may use a mobile device with N-Comfort App (Android / iOS) to read
log temperatures, to make settings and to define a weekly user program.
App can also generate email reports. Follow the guides in N-Comfort app.
A Thermostat indicates the mobile device connection with Bluetooth symbol
on display.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth: Bluetooth: Version 4.2
Power supply: 230V - 50Hz
Maximum load: 16A (resistive)
Temperature range: +5°C/+35°C
External Temperature setback: 230V - 50Hz
IP class: IP21
Standard Color: White
Sensors: Built-in room sensor and external floor sensor NTC or wireless Bluetooth sensor

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

pdf — 1.5 MB

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje