N-Comfort TD
N-Comfort TD
N-Comfort TD - on edistyksellinen, mutta käyttäjäystävällinen 7 päivän ohjelmoitava termostaatti, jota voidaan käyttää Nexansin lämmityskaapeleilla ja lämmityskaapelimattoilla
Lue lisääKuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenEN 60730-1; EN 60730-2-9
N-Comfort TD - on edistyksellinen, mutta käyttäjäystävällinen 7 päivän ohjelmoitava termostaatti, jota voidaan käyttää Nexansin lämmityskaapeleilla ja lämmityskaapelimattoilla.
OMINAISUUDET
- Ohjelmamuisti, pitää virran häviön aikana muistin max 7 päivää.
- Termostaatisa on sisäänrakennettu huoneanturi sekä lattia-anturi, ja sitä voi käyttää kolmella tavalla:
Lattiatermostaattina
Huonetermostaattina
Tai niiden yhdistelmänä
- Viikoittainen ohjelmointi: 7 yksittäistä päivää tai 5 + 1 + 1 päivää (arkisin, lauantai ja sunnuntai
- Päivittäinen ohjelmointi: 6 tai 4 erillistä aika / lämpötilaa päivässä
- Avoimen ikkunan tunnistus - toiminto (tuuletustoiminto)
- EcoDesign - direktiivin mukainen
- Tyylikäs, moderni muotoilu
- Termostaatin näytetty lämpötila on kalibrointi mahdollinen
Termostaatti toimitetaan kehysjärjestelmät joihin on sovitettu Elko Plus Polar White- ja Schneider Exxact White
TEKNISET TIEDOT
Liitäntäjännite | 230VAC 50/60HZ |
Katkaisukyky | 16A / 2-poolinen |
Huoneen lämpötila-alue | 5°C – 35°C |
Lattian lämpötila-alue | 5°C – 50°C |
Anturikaapeli | 3 m |
Kytkentäero | ±0.5°C |
Liitäntäkaapeli | max 2,5 mm² |
Näytön mitat | 40x 20 mm |
Termostaatin mitat | 86mm x 86mm x16 (40)mm |
Kotelointiluokka | IP21 |
ECO Design | Kyllä |
Hyväksyntä | CE |
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania