EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Svart 2,0m
Artikelnr. 2403104
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Svart
- Cable length: 2 m
- Vikt per styck: 0,08 kg
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Vit 3,0m
Artikelnr. 2403105
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Vit
- Cable length: 3 m
- Vikt per styck: 0,11 kg
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 5,0m
Artikelnr. 2403106
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Vit
- Cable length: 5 m
- Vikt per styck: 0,18 kg
EU Plugg (Klass II) H03VVH2-F 2X0,75 Vit 2,0m
Artikelnr. 2403108
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Vit
- Cable length: 2 m
- Vikt per styck: 0,08 kg
Beskrivning
Beskrivning
Sladdställ vit PVC med hylsor
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Halogenfri
Nej
Mantel, material
PVC
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
2
Ledare, area
0,75 mm²
Ytterdiameter, nom.
5,0 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
2,5 A
Spänning, klass Uo/U
250/250 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania