Självbegränsande Betonghärdningskabel
Självbegränsande Betonghärdningskabel
Defrost Concrete Kit är en självbegränsande värmekabel för härdning av betong.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
Defrost Concrete Kit är en anslutningsklar värmekabel för härdning av betong kan installeras antingen inuti gjutning eller i VP rör vid gjutning. Den självbegränsande kabeln levereras i färdiga längder från 3m, 5m, 10m, 15m & 20m med, sladd och stickpropp.
Defrost Concrete Kit kan hänga fritt i luft utan att den tar skada, kan gjutas in eller placeras i VP rör för att kunna återanvändas fler talet gånger.
Defrost Concrete är en värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
- 2m H07RN-F sladd ställ med schuko (IP44)
- Driftspänning 230V
- Effekt 40W/m +5 C
- Lager lagda längder 3m,10m & 20m
- Finns på Bobin 300m
- Självbegränsande (kan kapas i valfria längder)
Vid köp på löpmeter skall Defrost Concrete An & Avslutningssats användas.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation