Serieresistiv Betonghärdningskabel
Serieresistiv Betonghärdningskabel
Värmekabeln förläggs direkt i betongen, härdning och uttorkning av betong samt tillfällig uppvärmning. Påskyndar härdningen och möjliggör formrivning efter ca 3 dygn även vid sträng kyla.
Läs merBetonghärdnings Kit CEE-DON 1400W
Artikelnr. 13546309 - E-nr. 8957602
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Effekt: 1400 W
- Resistans, max: 27,6 Ohm
- Resistans, min: 25,9 Ohm
- Resistans, nom: 26,3 Ohm
- Effekt: 34 W/m
- Kabellängd: 42 m
- Längd på kallkabel: 1,5 m
Betonghärdnings Kit SCHUCKO 1400W
Artikelnr. 13546109 - E-nr. 8957603
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Effekt: 1400 W
- Resistans, max: 27,6 Ohm
- Resistans, min: 25,9 Ohm
- Resistans, nom: 26,3 Ohm
- Effekt: 34 W/m
- Kabellängd: 42 m
- Längd på kallkabel: 1,5 m
Betonghärdnings Kit CEE-DON 3300W
Artikelnr. 13548510 - E-nr. 8957607
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Effekt: 3300 W
- Resistans, max: 15,8 Ohm
- Resistans, min: 14,4 Ohm
- Resistans, nom: 15,1 Ohm
- Effekt: 40 W/m
- Kabellängd: 85 m
- Längd på kallkabel: 2,5 m
Betonghärdnings Kit SCHUCKO 3300W
Artikelnr. 13548509 - E-nr. 8957608
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Effekt: 3300 W
- Resistans, max: 15,8 Ohm
- Resistans, min: 14,4 Ohm
- Resistans, nom: 15,1 Ohm
- Effekt: 40 W/m
- Kabellängd: 85 m
- Längd på kallkabel: 2,5 m
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktIEC 60800; Nexans specification
The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.
The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.
Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m
Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation