Defrost Water Kit

Produkter

DEFROST WATER KIT 3M

Artikelnr. 13550309 - E-nr. 8956403

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 33 W
  • Längd: 3 m

 

DEFROST WATER KIT 5M

Artikelnr. 13550509 - E-nr. 8956405

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 55 W
  • Längd: 5 m

 

DEFROST WATER KIT 7M

Artikelnr. 13550709 - E-nr. 8956407

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 77 W
  • Längd: 7 m

 

DEFROST WATER KIT 10M

Artikelnr. 13551009 - E-nr. 8956410

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 110 W
  • Längd: 10 m

 

DEFROST WATER KIT 15M

Artikelnr. 13551509 - E-nr. 8956415

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 165 W
  • Längd: 15 m

 

DEFROST WATER KIT 20M

Artikelnr. 13552009 - E-nr. 8956420

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 220 W
  • Längd: 20 m

 

DEFROST WATER KIT 25M

Artikelnr. 13552509 - E-nr. 8956425

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 275 W
  • Längd: 25 m

 

DEFROST WATER KIT 35M

Artikelnr. 13553509 - E-nr. 8956435

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 385 W
  • Längd: 35 m

 

DEFROST WATER KIT 50M

Artikelnr. 13555009 - E-nr. 8956450

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 550 W
  • Längd: 50 m

 

DEFROST WATER KIT 60M

Artikelnr. 13556009 - E-nr. 8956460

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Effekt: 660 W
  • Längd: 60 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

Defrost Water Kit är en anslutningsklar värmekabel kit för frostskydd av vattenledningar och rör, samt livsmedelsgodkänd för att användas i samband dricksvatten. Kan installeras utvändigt eller inuti vattenrör. Defrost Water Kiten levereras i färdiga längder, 3m till 25m komplett med sladdställ, varningsskylt och bruksanvisning i en transportvänlig kartong.

Defrost Water Kit är av Semko godkänd för förläggning i trycksatta dricksvattenrör.

Defrost Water är en självbegränsande värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Blyfri
Ja
Halogenfri
Ja
Ledare, material
Förtent koppar
Ledare, tvärsnittstyp
Rund
Mantel, material
PE (polyeten)

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ledare, area
0,5 mm²
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Nominell spänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Effekt per meter
11 W/m
Förpackning
Kartong
Minsta böjradie vid slutmontage
10 (xD)
Temperatur vid drift, max.
60 °C
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C

Resurser

Resurser

Dokumentation

Miljöinformation pdf — 17.9 kB
Miljöinformation pdf — 62.4 kB
Datablad pdf — 199.0 kB
Bruksanvisning pdf — 179.0 kB

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng