DEFROST SNOW 230V, 28W/m
DEFROST SNOW 230V, 28W/m
Defrost snow används för att smälta snö och is på gator, infarter, planer, entréer, ramper etc.
Läs merDEFROST SNOW 640/28
Artikelnr. 13531009 - E-nr. 8957310
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 2,1 kg
- Effekt, nom: 640 W
- Resistans, nom: 82,7 Ohm
- Resistans, max: 91 Ohm
- Resistans, min: 78,6 Ohm
- Kabellängd: 22,9 m
DEFROST SNOW 890/28
Artikelnr. 13531109 - E-nr. 8957312
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 2,6 kg
- Effekt, nom: 890 W
- Resistans, nom: 59,4 Ohm
- Resistans, max: 65,3 Ohm
- Resistans, min: 56,4 Ohm
- Kabellängd: 31,9 m
DEFROST SNOW 1270/28
Artikelnr. 13531209 - E-nr. 8957314
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 3,6 kg
- Effekt, nom: 1270 W
- Resistans, nom: 41,7 Ohm
- Resistans, max: 45,9 Ohm
- Resistans, min: 39,6 Ohm
- Kabellängd: 45,4 m
DEFROST SNOW 1900/28
Artikelnr. 13531309 - E-nr. 8957316
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 4,9 kg
- Effekt, nom: 1900 W
- Resistans, nom: 27,8 Ohm
- Resistans, max: 30,6 Ohm
- Resistans, min: 26,4 Ohm
- Kabellängd: 68,1 m
DEFROST SNOW 2700/28
Artikelnr. 13531409 - E-nr. 8957318
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 6,7 kg
- Effekt, nom: 2700 W
- Resistans, nom: 19,6 Ohm
- Resistans, max: 21,6 Ohm
- Resistans, min: 18,6 Ohm
- Kabellängd: 96,4 m
DEFROST SNOW 3400/28
Artikelnr. 13531509 - E-nr. 8957320
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 8,1 kg
- Effekt, nom: 3400 W
- Resistans, nom: 15,6 Ohm
- Resistans, max: 17,1 Ohm
- Resistans, min: 14,8 Ohm
- Kabellängd: 116,8 m
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellEN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800
DEFROST SNOW är en tvåledarekabel med en anslutningsände, effekt 28W/m.
Defrost Snow är försedd med en vattentät integrerad kallkabelskarv och 10m kallkabel.
FÖRLÄGGNINGSSÄTT
Värmekabeln förläggs som regel direkt i mediet, som kan vara sand, betong, bruk eller asfalt. Kabeln kan förläggas direkt på armeringen vid enskiktsgjutning eller i sättbruk eller sliplager vid två skikt. Vid asfaltsytor förläggs kabeln antingen i sand under asfalten eller direkt i asfaltskiktet ca 5-6 cm under ytan, kabeln tål att förläggas i het asfalt 160 grader C. Vid förläggning direkt på armering fästes kabeln med eltejp, buntband av nylon eller plastöverdragen najtråd. Vid förläggning på mark eller betongunderlag användes ett galvaniserat fästband (E89 595 26). CC avståndet mellan kablarna avgörs av yteffekt och kabellängd men ligger normal mellan 80-130 mm. Avståndet mellan värmekablarna bör aldrig understiga 60 mm. Värmekabeln kan läggas med valfritt förläggningsmönster. Principen är att korsningar skall undvikas. Övergången(skarven) mellan kallkabel och värmekabel (markerad med < SPLICE>skall ligga i det uppvärmda mediet.
REGLERING
Mindre anläggningar upp till max 2kW/230V kan regleras med elektronisk termostat vars givare placeras i rör i markytans övre skikt. Nexans automatkbox 01P innehåller nödvändiga detaljer för 1 st värmeslinga 10A/230V. För anläggningar med upp till 3 st värmeslingor, max ca 10 kW rekommenderas Nexans automatikbox 11P, och för större anläggningar skåp typ 11-41 i kombination med isvarnare(temp/fuktgivare).
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania