Defrost Gutter Kit

Produkter

DEFROST GUTTER KIT 2M

Artikelnr. 13037702 - E-nr. 8935842

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 1 kg
  • Längd: 2 m

 

DEFROST GUTTER KIT 4M

Artikelnr. 13037704 - E-nr. 8935843

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 1,2 kg
  • Längd: 4 m

 

DEFROST GUTTER KIT 6M

Artikelnr. 13037706 - E-nr. 8935844

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 1,4 kg
  • Längd: 6 m

 

DEFROST GUTTER KIT 8M

Artikelnr. 13037708 - E-nr. 8935845

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 1,6 kg
  • Längd: 8 m

 

DEFROST GUTTER KIT 10M

Artikelnr. 13037710 - E-nr. 8935846

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 1,7 kg
  • Längd: 10 m

 

DEFROST GUTTER KIT 15M

Artikelnr. 13037715 - E-nr. 8935847

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 2,2 kg
  • Längd: 15 m

 

DEFROST GUTTER KIT 23M

Artikelnr. 13037723 - E-nr. 8935848

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 2,9 kg
  • Längd: 23 m

 

DEFROST GUTTER KIT 30M

Artikelnr. 13037730 - E-nr. 8935849

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 3,5 kg
  • Längd: 30 m

 

DEFROST GUTTER KIT 50M

Artikelnr. 13037750 - E-nr. 8935850

  • Förpackning: Kartong (sats)
  • Vikt per förpackning: 5,4 kg
  • Längd: 50 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

Defrost GutterKit is a self-regulating heating cable for frostprostprotection of Gutter and drains. Defrost Gutter Kit will be deliverd in completed lengths, from 2m to 50m, with cord and plug, varningsign and an user manual.

 

Defrost Gutter Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative

  • Power: 20W / m @ + 10 °
  • Voltage: 230V
  • Length 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 15m, 23m, 30m, 50m
  • Cable stand H07RN-F 3G1.5 with IP 44 Shucko 5m

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Halogenfri
Ja
Isolering, material
Cross-linked polyolefin
Ledare, material
Förtent koppar
Mantel, material
Polyolefin
Mantelfärg
Svart
Skärm
Aluminiumband med biledare av förtent koppartråd

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Bredd
13,6 mm
Höjd
5,5 mm
Ledare, area
1,23 mm²

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt
20 W
Nominell spänning
230 V
Resistans i skärm
18,2 Ohm/km

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
Kartong
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid slutmontage
25 (xD)
Output at 10°C
20 W/m
Temperatur vid förläggning, min.
−45 °C

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng