Schuko plug 2 pole H05RN-F 2x1,0 Black 5,0 m.
Artikkelinro 2403111
- Pakkaus: Unit
- Approximate weight per piece: 0,36 kg
- Cable length: 5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,8 mm
- Jännite, luokka Uo/U: 300/500 V
- Rated current: 10 A
Schuko plug 2 pole H07RN-F 2G1,5 Black 5,0 m.
Artikkelinro 2403112
- Pakkaus: Unit
- Approximate weight per piece: 0,64 kg
- Cable length: 5 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 9,3 mm
- Jännite, luokka Uo/U: 450/750 V
- Rated current: 16 A
Schuko plug 2 pole H07RN-F 2x1,5 Black 2,0 m.
Artikkelinro 2403114
- Pakkaus: Unit
- Approximate weight per piece: 0,25 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 9,3 mm
- Jännite, luokka Uo/U: 450/750 V
- Rated current: 16 A
Schuko plug 2 pole H07RN-F 2x1,5 Black 3,0 m.
Artikkelinro 15803000
- Pakkaus: Unit
- Approximate weight per piece: 0,39 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 9,3 mm
- Jännite, luokka Uo/U: 450/750 V
- Rated current: 16 A
Kuvaus
Kuvaus
Liitosjohdot
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
Kumi
Väri
Musta
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimien lukumäärä
2
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
55 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania