Schuko plug 2 pole H07RN-F 2x1,5 Black 3,0 m.
Schuko plug 2 pole H07RN-F 2x1,5 Black 3,0 m.
Straight Schuko H07RN-F 2X1,5 black 3,0m
Lue lisää- Artikkelinro : 15803000
Kuvaus
Kuvaus
Straight Schuko H07RN-F 2X1,5 black 3,0m with splices.
European Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.
Cable: H07RN-F (EN 50525-2-21:2011)
Rated Voltage Uo/U: 450/750 V
Cross section: 2x1,5
2nd end: B+B 2X40 mm incl end splic.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
Kumi
Väri
Musta
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
0,39 kg
Cable length
3 m
Johtimen poikkipinta
1,5 mm²
Johtimien lukumäärä
2
Kaapelin halkaisija
9,3 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
450/750 V
Rated current
16 A
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
55 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania