Liitosjohdot

Tuotteet

Schuko H05VV-F 3G0,75 Musta 2,5m

Artikkelinro 16272570

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Musta
  • Approximate weight per piece: 0,22 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0,75 Musta 3,0m

Artikkelinro 16273000

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Musta
  • Approximate weight per piece: 0,24 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0,75 White 2,0m Plastic bag

Artikkelinro 2404894

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,15 kg
  • Cable length: 2 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0,75 White 2,5m Plastic bag

Artikkelinro 2404889

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,21 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0,75 White 3,0m Plastic bag

Artikkelinro 2404890

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,24 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0,75 valkoinen 3,0 m pääteholkilla.

Artikkelinro 2403110 - STK-nro 2407616

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,24 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0.75 harmaa 2,0m pääteholkilla. UUSI

Artikkelinro 2403142 - STK-nro 2407413

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Harmaa
  • Approximate weight per piece: 0,15 kg
  • Cable length: 2 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0.75 musta 2,0 m pääteholkilla.

Artikkelinro 2403143 - STK-nro 2407411

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Musta
  • Approximate weight per piece: 0,15 kg
  • Cable length: 2 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0.75 valkoinen 2,0 m pääteholkilla. UUSI

Artikkelinro 2403144 - STK-nro 2407415

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,15 kg
  • Cable length: 2 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G0.75 valkoinen 2,5 m pääteholkilla.

Artikkelinro 2403109

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,22 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
  • Rated current: 6 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 Valkoinen 2,0m

Artikkelinro 2403127 - STK-nro 2407417

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,2 kg
  • Cable length: 2 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 valkoinen 3,0 m.

Artikkelinro 2403146 - STK-nro 2407418

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,27 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 valkoinen 5,0 m.

Artikkelinro 2403147

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,43 kg
  • Cable length: 5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 Musta 5,0 m.

Artikkelinro 16315000

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Musta
  • Approximate weight per piece: 0,43 kg
  • Cable length: 5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 White 2,0m Plastic bag

Artikkelinro 2404895

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,2 kg
  • Cable length: 2 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 White 2,5m Plastic bag

Artikkelinro 2404896

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,23 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 White 3,0m Plastic bag

Artikkelinro 2404897

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,27 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 White 5,0m Plastic bag

Artikkelinro 2404898

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,43 kg
  • Cable length: 5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,0 valkoinen 2,5m

Artikkelinro 16322500

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,23 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
  • Rated current: 10 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,5 White 2,5 m.

Artikkelinro 2403152

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,3 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
  • Rated current: 16 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,5 White 2,5m Plastic bag

Artikkelinro 2404900

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,3 kg
  • Cable length: 2,5 m
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
  • Rated current: 16 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,5 White 3,0 m.

Artikkelinro 2403148

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,36 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
  • Rated current: 16 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,5 White 3,0m Plastic bag

Artikkelinro 2404901

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,36 kg
  • Cable length: 3 m
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
  • Rated current: 16 A

 

Schuko H05VV-F 3G1,5 White 6,0 m.

Artikkelinro 2403150

  • Pakkaus: Unit
  • Väri: Valkoinen
  • Approximate weight per piece: 0,66 kg
  • Cable length: 6 m
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
  • Rated current: 16 A

 

Kuvaus

Kuvaus

Liitosjohdot

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimien lukumäärä
3

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
250/250 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila käytössä
70 °C
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje