Schuko H05VV-F 3G0.75 musta 2,0 m pääteholkilla.
Schuko H05VV-F 3G0.75 musta 2,0 m pääteholkilla.
Schuko H05VV-F 3G0.75 musta 2,0 m pääteholkilla.
Lue lisää- Artikkelinro : 2403143
- STK-nro : 2407411
- EAN : 7340074400515
Kuvaus
Kuvaus
Schuko H05VV-F 3G0.75 musta 2,0 m pääteholkilla.
Eurooppalainen pistoke 2-napainen + maa, 10 / 16A 250V
Standardii DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7) / VII
Sertifioitu IEC 60884: n mukaan
Maat: Eurooppa, jotkut Etelä-Amerikan, Afrikan ja Lähi-idän maat.
Nimellisvirta: 10 / 16A
Nimellisjännite: 250V
Napojen lukumäärä: 2 kpl + kaksinkertainen E
Napa: nikkelöity messinki, halkaisija. 4,8 mm.
Kaapeli: H05VV-F (RKK).
Nimellisjännite: Uo / U: 300/500 V
Pinta-ala: 3G0,75
Kolmannen osapuolen hyväksyntä: IMQ.
Avoin pää: Sininen + Ruskea 2x40 mm sis. 7 mm pääteholki.
Keltainen / vihreä 50 mm sisältäen 7 mm: n pääteholki.
Testattu standardin IEC 60884-1: 2002 + A1: 2006 + A2: 2004 mukaisesti
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania