Schuko H05VV-F 3G0,75 Musta 2,5m
Artikkelinro 16272570
- Pakkaus: Unit
- Väri: Musta
- Approximate weight per piece: 0,22 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0,75 Musta 3,0m
Artikkelinro 16273000
- Pakkaus: Unit
- Väri: Musta
- Approximate weight per piece: 0,24 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0,75 White 2,0m Plastic bag
Artikkelinro 2404894
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,15 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0,75 White 2,5m Plastic bag
Artikkelinro 2404889
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,21 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0,75 White 3,0m Plastic bag
Artikkelinro 2404890
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,24 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0,75 valkoinen 3,0 m pääteholkilla.
Artikkelinro 2403110 - STK-nro 2407616
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,24 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0.75 harmaa 2,0m pääteholkilla. UUSI
Artikkelinro 2403142 - STK-nro 2407413
- Pakkaus: Unit
- Väri: Harmaa
- Approximate weight per piece: 0,15 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0.75 musta 2,0 m pääteholkilla.
Artikkelinro 2403143 - STK-nro 2407411
- Pakkaus: Unit
- Väri: Musta
- Approximate weight per piece: 0,15 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0.75 valkoinen 2,0 m pääteholkilla. UUSI
Artikkelinro 2403144 - STK-nro 2407415
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,15 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G0.75 valkoinen 2,5 m pääteholkilla.
Artikkelinro 2403109
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,22 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 Valkoinen 2,0m
Artikkelinro 2403127 - STK-nro 2407417
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,2 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 valkoinen 3,0 m.
Artikkelinro 2403146 - STK-nro 2407418
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,27 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 valkoinen 5,0 m.
Artikkelinro 2403147
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,43 kg
- Cable length: 5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 Musta 5,0 m.
Artikkelinro 16315000
- Pakkaus: Unit
- Väri: Musta
- Approximate weight per piece: 0,43 kg
- Cable length: 5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 White 2,0m Plastic bag
Artikkelinro 2404895
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,2 kg
- Cable length: 2 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 White 2,5m Plastic bag
Artikkelinro 2404896
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,23 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 White 3,0m Plastic bag
Artikkelinro 2404897
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,27 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 White 5,0m Plastic bag
Artikkelinro 2404898
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,43 kg
- Cable length: 5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,0 valkoinen 2,5m
Artikkelinro 16322500
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,23 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05VV-F 3G1,5 White 2,5 m.
Artikkelinro 2403152
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,3 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
- Rated current: 16 A
Schuko H05VV-F 3G1,5 White 2,5m Plastic bag
Artikkelinro 2404900
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,3 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
- Rated current: 16 A
Schuko H05VV-F 3G1,5 White 3,0 m.
Artikkelinro 2403148
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,36 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
- Rated current: 16 A
Schuko H05VV-F 3G1,5 White 3,0m Plastic bag
Artikkelinro 2404901
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,36 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
- Rated current: 16 A
Schuko H05VV-F 3G1,5 White 6,0 m.
Artikkelinro 2403150
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,66 kg
- Cable length: 6 m
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Kaapelin halkaisija: 8,3 mm
- Rated current: 16 A
Kuvaus
Kuvaus
Liitosjohdot
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimien lukumäärä
3
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
70 °C
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania