EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Black 2,0m

Kuvaus

Kuvaus

EU Plug 2 Pole EN 50075 H05VV-F 2x0,75 black 2,0m with splices. 

European  Plug 2-pole 2,5A 250V
Standard: EN 50075
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884 
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 2,5A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4 mm.

Cable: H03VVH2-F (SKX). 
Rated Voltage Uo/U: 300/300 V
Cross section: 2X0,75
Approval: IMQ ‹har›

2nd end: B+B 2X30 mm incl 7mm end splice.
               

Test requirements: IEC 60884-1, 3nd ed.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Musta

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
0,08 kg
Cable length
2 m
Johtimen poikkipinta
0,75 mm²
Johtimien lukumäärä
2
Kaapelin halkaisija
5,0 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Rated current
2,5 A

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei

Resurssit

Resurssit