Liitosjohdot
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Black 2,0m
Artikkelinro 2403104
- Pakkaus: Unit
- Väri: Musta
- Approximate weight per piece: 0,08 kg
- Cable length: 2 m
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 2,0m
Artikkelinro 2403108
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,08 kg
- Cable length: 2 m
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 3,0m
Artikkelinro 2403105
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,11 kg
- Cable length: 3 m
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 5,0m
Artikkelinro 2403106
- Pakkaus: Unit
- Väri: Valkoinen
- Approximate weight per piece: 0,18 kg
- Cable length: 5 m
Kuvaus
Kuvaus
Cord set (or mains cable) is an electrical cable that temporarily connects an appliance to the mains electricity supply via a wall socket or extension cord. The terms are generally used for cables using a power plug to connect to a single-phase alternating current power source at the local line voltage (generally 100 to 240 volts, depending on the location).
National electrical codes may apply to power cords and related items.
Main European plugs (and worldwide plugs) with PVC and Rubber cords for different application (H05VV-F/ H05RN-F/ H07RN-F) and Halogeen Free products (H05Z1Z1-F).
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimen poikkipinta
0,75 mm²
Johtimien lukumäärä
2
Kaapelin halkaisija
5,0 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Rated current
2,5 A
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania