EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 5,0m
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 5,0m
EU Plug 2 Pole H03VVH2-F 2X0,75 white 5,0m with splices.
Lue lisää- Artikkelinro : 2403106
- EAN : 7340074400126
Kuvaus
Kuvaus
EU Plug 2 Pole EN 50075 H05VV-F 2x0,75 white 5,0m with splices.
European Plug 2-pole 2,5A 250V
Standard: EN 50075
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 2,5A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4 mm.
Cable: H03VVH2-F (SKX).
Rated Voltage Uo/U: 300/300 V
Cross section: 2X0,75
Approval: IMQ ‹har›
2nd end: B+B 2X30 mm incl 7mm end splice.
Test requirements: IEC 60884-1, 3nd ed.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Valkoinen
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
0,18 kg
Cable length
5 m
Johtimen poikkipinta
0,75 mm²
Johtimien lukumäärä
2
Kaapelin halkaisija
5,0 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Rated current
2,5 A
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania