Kuvaus
Kuvaus
Liitosjohdot
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Ei
Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Musta
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
0,28 kg
Cable length
0,8 m
Johtimen poikkipinta
1 mm²
Johtimien lukumäärä
3
Kaapelin halkaisija
7,0 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Rated current
10 A
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania