Cord sets, retractile cable 3G1,0 Black, open ends
Cord sets, retractile cable 3G1,0 Black, open ends
Cord sets, retractile cable 3G1,0 Black, open ends
Lue lisää- Artikkelinro : 2403116
- EAN : 7340074400553
Kuvaus
Kuvaus
Cord sets, retractile cable 3G1,0 Black, open ends. length 0,8 m
Cabel: H05VVH8-F (RKK) 3G1,0 mm2 Black.
Specifikation:
Retractile cords complying with european standards <HAR> insulated with TI2 class PVC.
CONSTRUCTION FEATURES ( according to HD-21 and CEI 20-20 standards ) :
- Flexible high-stranded (class 6) conductor in electrolytic bare or tin-plated copper
manufactured according to CEI 20-29 standard
- Insulation : high quality polyvinilchloride (class TI2 PVC).
- Jacket : high quality polyvinilchloride (class TM2 PVC).
- Cores insulation and cable jacket colours: see multicore cables colours scheme
Rated Voltage Uo/U: 300/300V
Rated temperature: +5 to +70°C.
Cross section: 3G1,0 mm2.
Cable diameter (+/-0,2 mm): 7,1mm
Nominal standard outer diameter of spiral (+/-4 mm): 24,5 mm
Total Length of cable: 460 cm.
Length of spital: 60 cm
End 1:Stright length:110 mm, dismantled 30 mm.
End 2:Stright length:110 mm, Dismantled 30mm
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania