Kytkentärasia Defrost PipeTerm

Tuotteet

PipeTerm-S UUSI

Artikkelinro 10259629 - STK-nro 8935870

  • Pakkaus: Unit
  • Kylmäjohdon pituus: 0 m

 

PipeTerm-P UUSI

Artikkelinro 10259630 - STK-nro 8935871

  • Pakkaus: Unit
  • Kylmäjohdon pituus: 2,5 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Kansainvälinen
    Manufacturer specification

Kytkentärasia ilman tai virtajohdolla itserajoittuvat lämmityskaapeleille. Sopii käytettäväksi Defrost Gutter 20:n kanssa.

Rasiaan voidaan päätellä enintään kolme lämmityskaapelia.

 

Virtajohto: pituus 2,5 m, johtimet 3G1,5 mm² (H05SS-F) tai ilmaan liitojohtoa

Virtalähde: 230V
Nimellisvirta: 16A
Lämpötila-alue: -40°C - 100°C

Materiaali: UV-kestävä polyamidi

Suojausluokitus: IP65

Mitat (lxlxk): 19x7x5 cm
Soveltuu asennettavaksi putkiin ja seinään.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Väri
Musta

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nominal Voltage
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Function
Complete box
Porttien lukumäärä
3
Säänkestävyys
Erinomainen
UV suojattu
Kyllä
Vesitiiviys
IP 65

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje

Ota yhteyttä

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje