Paineläpivienti
Paineläpivienti
Paineläpiviennit Nexans Defrost Water, Defrost Water Kit ja Defrost Flex kaapeleille.
Lue lisääDefrost Suora Paineläpivienti R15/R20
Artikkelinro 13502409 - STK-nro 8959095
- Pakkaus: Unit
- Cable entry: From left
- Approximate weight per piece: 0,15 kg
Defrost T-kytkentä Paineläpivienti R20
Artikkelinro 13502509 - STK-nro 8959096
- Pakkaus: Unit
- Cable entry: From left
- Approximate weight per piece: 0,15 kg
Defrost 25mm Y-Paineläpivienti
Artikkelinro 13502809 - STK-nro 8959097
- Pakkaus: Unit
- Cable entry: From the top
- Approximate weight per piece: 0,788 kg
Defrost 32mm Y-Paineläpivienti
Artikkelinro 13502909 - STK-nro 8959098
- Pakkaus: Unit
- Cable entry: From the top
- Approximate weight per piece: 1,089 kg
Defrost 40mm Y-Paineläpivienti UUSI
Artikkelinro 13503509 - STK-nro 8959099
- Pakkaus: Unit
- Cable entry: From the top
- Approximate weight per piece: 1,089 kg
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductNexans specification
Defrost läpiviennit varmistaa että saat vesitiiviin liitännän kun asennetta Defrost Water, Defrost Water Kit ja Defrost Flex kaapeleita vesiputken sisään, nämä on kehitetty erityisesti sopimaan Nexans Defrost Water, Defrost Water Kit ja Defrost Flex kaapeleihin.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania