Defrost 40mm Y-Paineläpivienti
Defrost 40mm Y-Paineläpivienti
Defrost 40mm Y-haara Paineläpivienti
Lue lisää- Artikkelinro : 13503509
- STK-nro : 8959099
- EAN : 7340074428649
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenNexans specification
Defrost 40mm Y-Paineläpivienti - Vesitiivis läpivienti lämpökaapelin asentamiseksi 40 mm:n vesiputkeen. Käytetään lämpökaapelin asentamiseksi olemassa olevan putken keskelle. Mukana vesitiivis läpivienti
Defrost läpiviennit varmistaa että saat vesitiiviin liitännän kun asennetta Defrost Water, Defrost Water Kit ja Defrost Flex kaapeleita vesiputken sisään, nämä on kehitetty erityisesti sopimaan Nexans Defrost Water, Defrost Water Kit ja Defrost Flex kaapeleihin.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Cable entry
From the top
Mittatiedot
Mittatiedot
Approximate weight per piece
1,089 kg
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania