Betoninkovetuskaapeli 42m Shucko

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    IEC 60800; Nexans specification

The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.

The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.

Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m

Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
XLPE
Johtimen tyyppi
Round solid
Kaapelin väri
Musta
Maadoituslanka
Copper
Suojaus
Pitkittäinen AL/PE-nauha + tinattu kuparilanka
Ulkovaipan materiaali
PVC

Mittatiedot

Mittatiedot

Kaapelin halkaisija
7,0 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Teho
1400 W
Käyttöjännite
230 V
Lämpökaapelin nimellisvastus
26,3 Ohm
Pienin lämpökaapelin vastus
25,9 Ohm
Suurin lämpökaapelin vastus
27,6 Ohm

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Output
34 W/m
Element length
42 m
Kylmäjohdon pituus
1,5 m
Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
8 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Bruksanvisning pdf — 164.5 kB