Sarjaresistiivinen Betoninkovetuskaapelit
Sarjaresistiivinen Betoninkovetuskaapelit
Betoninkovetuskaapeli nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollista muottien irrotuksen n. 3 päivan jälkeen jopa kylmissä olosuhteissa
Lue lisääBetoninkovetuskaapeli 42m CEE
Artikkelinro 13546309 - STK-nro 8957602
- Pakkaus: Box (Unit)
- Teho: 1400 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 26,3 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 25,9 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 27,6 Ohm
- Output: 34 W/m
- Element length: 42 m
- Kylmäjohdon pituus: 1,5 m
Betoninkovetuskaapeli 42m Shucko
Artikkelinro 13546109 - STK-nro 8957603
- Pakkaus: Box (Unit)
- Teho: 1400 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 26,3 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 25,9 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 27,6 Ohm
- Output: 34 W/m
- Element length: 42 m
- Kylmäjohdon pituus: 1,5 m
Betoninkovetuskaapeli 85m CEE
Artikkelinro 13548510 - STK-nro 8957607
- Pakkaus: Box (Unit)
- Teho: 3300 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 15,1 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 14,4 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 15,8 Ohm
- Output: 40 W/m
- Element length: 85 m
- Kylmäjohdon pituus: 2,5 m
Betoninkovetuskaapeli 85m Shucko
Artikkelinro 13548509 - STK-nro 8957608
- Pakkaus: Box (Unit)
- Teho: 3300 W
- Lämpökaapelin nimellisvastus: 15,1 Ohm
- Pienin lämpökaapelin vastus: 14,4 Ohm
- Suurin lämpökaapelin vastus: 15,8 Ohm
- Output: 40 W/m
- Element length: 85 m
- Kylmäjohdon pituus: 2,5 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800; Nexans specification
The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.
The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.
Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m
Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.
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
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania