Betoninkovetuskaapeli 42m CEE
Betoninkovetuskaapeli 42m CEE
Betoninkovetuskaapeli 42m CEE
Lue lisää- Artikkelinro : 13546309
- STK-nro : 8957602
- EAN : 7340074400027
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductIEC 60800; Nexans specification
The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.
The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.
Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m
Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Eristys, materiaali
XLPE
Johtimen tyyppi
Round solid
Kaapelin väri
Musta
Maadoituslanka
Copper
Suojaus
Pitkittäinen AL/PE-nauha + tinattu kuparilanka
Ulkovaipan materiaali
PVC
Mittatiedot
Mittatiedot
Kaapelin halkaisija
7,0 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Teho
1400 W
Käyttöjännite
230 V
Lämpökaapelin nimellisvastus
26,3 Ohm
Pienin lämpökaapelin vastus
25,9 Ohm
Suurin lämpökaapelin vastus
27,6 Ohm
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Output
34 W/m
Element length
42 m
Kylmäjohdon pituus
1,5 m
Pienin taivutussäde kaapelia vedettäessä
8 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C
Palotekniset ominaisuudet
Palotekniset ominaisuudet
Palonkestoluokka
IEC 60332-1
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania