Defrost Flex Kit 70m
Defrost Flex Kit 70m
Sarjaresisitvinen ja halogeenivapaa sulanapitokaapelipakkaus, mikä helposti estä vesuputkien jäätymisen.
Lue lisää- Artikkelinro : 13037170
- STK-nro : 8935852
- EAN : 7340074402847
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
KansainvälinenLVD 2006/95/EC
Defrost FLEX Kit is a serie resistive heating cable for frostprostprotection of water pipes. Will be deliverd in completed lengths, from 60m to 100m, with cordset, varningsign and an user manual.
Cable can be installed inside or outside water pipes and is approved to be in contact with drinking water.
Defrost Flex Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative
- Power: around 10W / m
- Voltage: 230V
- Length 70m
- Cordset H07RN-F 3G1 with IP 44 Shucko 2m
- E nr 89 358 52
- STK 81 130 15
- RSK 23 044 14
- LVI 18 488 13
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Eristys, materiaali
XLPE
Kaapelin väri
Musta
Number of conductors
4
Suojaus
Alumiini/polyesterifolio
Ulkovaipan materiaali
PEX
Mittatiedot
Mittatiedot
Keskim. paino sarjalta
5,5 kg
Leveys
7 mm
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Teho
826 W
Nominal Voltage
230 V
Nominal resistance
64,05 Ohm/m
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Pituus
60 m
Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
10 (xD)
Teho metriä kohti
11,8 W/m
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C
Palotekniset ominaisuudet
Palotekniset ominaisuudet
Halogeeniton
Kyllä
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania