Defrost Flex Kit

Tuotteet

DEFROST FLEX KIT 100m UUSI

Artikkelinro 13037199 - STK-nro 8935855

  • Keskim. paino sarjalta: 7,7 kg
  • Teho: 1248 W
  • Nominal resistance: 0,424 Ohm/m
  • Teho metriä kohti: 12,48 W/m

 

DEFROST FLEX KIT 60m UUSI

Artikkelinro 13037160 - STK-nro 8935851

  • Keskim. paino sarjalta: 4,7 kg
  • Teho: 611 W
  • Nominal resistance: 1,444 Ohm/m
  • Teho metriä kohti: 10,18 W/m

 

DEFROST FLEX KIT 80m UUSI

Artikkelinro 13037180 - STK-nro 8935853

  • Keskim. paino sarjalta: 6,2 kg
  • Teho: 723 W
  • Nominal resistance: 0,915 Ohm/m
  • Teho metriä kohti: 9,03 W/m

 

DEFROST FLEX KIT 90m UUSI

Artikkelinro 13037190 - STK-nro 8935854

  • Keskim. paino sarjalta: 6,9 kg
  • Teho: 1020 W
  • Nominal resistance: 0,576 Ohm/m
  • Teho metriä kohti: 11,33 W/m

 

Defrost Flex Kit 70m UUSI

Artikkelinro 13037170 - STK-nro 8935852

  • Keskim. paino sarjalta: 5,5 kg
  • Teho: 826 W
  • Nominal resistance: 64,05 Ohm/m
  • Teho metriä kohti: 11,8 W/m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Kansainvälinen
    LVD 2006/95/EC

Defrost FLEX Kit is a serie resistive heating cable for frostprostprotection of water pipes. Will be deliverd in completed lengths, from 60m to 100m, with cordset, varningsign and an user manual.

Cable can be installed inside or outside water pipes and is approved to be in  contact with drinking water.

Defrost Flex Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative

  • Power: around 10W / m
  • Voltage: 230V
  • Length  60m, 70m, 80m, 90m, 100m
  • Cordset H07RN-F 3G1 with IP 44 Shucko 2m

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali
XLPE
Kaapelin väri
Musta
Number of conductors
4
Suojaus
Alumiini/polyesterifolio
Ulkovaipan materiaali
PEX

Mittatiedot

Mittatiedot

Leveys
7 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nominal Voltage
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Pituus
60 m
Alin lämpötila asennettaessa
−10 °C
Pakkaus
Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli
10 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä